IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
naturale
COMP
nero
Superficie corpo base
rettificata e anodizzata
A=Distanza dei fori
600
D=Foro di montaggio
M8x20
L=Lunghezza
624
B
26
B1
20X2
Capacità di carico N
500
H
55
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione
Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche