{"product":{"productId":"agid.3862","price":20.72,"name":"MANIGLIA TUBOLARE, A=400, L=424,D=M08x20, H=55, FORMA:A, ALLUMINIONATURALE RETTIFICATA E ANODIZZATA,COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia tubolare
alluminio
naturale
rettificata e anodizzata
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
20,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia tubolare
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
naturale
COMP
nero
Superficie
corpo base
rettificata e anodizzata
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M8x20
L=Lunghezza
424
B
26
B1
20X2
Capacità di carico
N
500
H
55
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione
Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.