IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato semilucido
Chiave in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
150
D=Foro di montaggio
M6x12
L=Lunghezza
160
B
19,5
B1
10
Capacità di carico N
1000
H
45
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
12

Descrizione

Materiale

Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.

Materiale di fissaggio 1.4404.

Versione
lucidato.
Montaggio
Dal retro.
Fornitura
Maniglie a staffa in acciaio inox (06924).
Viti a testa esagonale DIN 933 (07171).
Rondelle DIN EN ISO 7089 (07300).
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Vite a testa esagonale con gambo (07170).
Vite a testa esagonale DIN 933 (07171).
Vite a testa esagonale con flangia (07172).
Vite con testa semicircolare appiattita (07174).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche