{"product":{"productId":"agid.30396","price":30.02,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=120, L=130,D=M06X12, H=45, ACCIAIO INOX 1.4404"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio inox
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Materiale della maniglia: acciaio inox, 1.4404
- Materiale di fissaggio: 1.4404
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
30,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6x12
L=Lunghezza
130
B
19,5
B1
10
Capacità di carico
N
1000
H
45
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
12
Descrizione
Materiale
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.
Materiale di fissaggio 1.4404.
Versione
lucidato.
Montaggio
Dal retro.
Fornitura
Maniglie a staffa in acciaio inox (06924).
Viti a testa esagonale DIN 933 (07171).
Rondelle DIN EN ISO 7089 (07300).
Viti a testa esagonale DIN 933 (07171).
Rondelle DIN EN ISO 7089 (07300).
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Vite a testa esagonale con gambo (07170).
Vite a testa esagonale DIN 933 (07171).
Vite a testa esagonale con flangia (07172).
Vite con testa semicircolare appiattita (07174).
Vite a testa esagonale DIN 933 (07171).
Vite a testa esagonale con flangia (07172).
Vite con testa semicircolare appiattita (07174).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.