IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromato lucido
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
132
T=Altezza di filettatura
15
B
47
Capacità di carico N
1000
H
66
H1
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
S
27

Descrizione

Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
levigato finemente con cromatura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche