IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato semilucido
Chiave in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M5x10
L=Lunghezza
360
T=Altezza di filettatura
10
B
10
Capacità di carico N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale

Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.

Materiale di fissaggio qualità A4.

Versione
Burattato semilucido.
Nota
Le maniglie in acciaio inox trovano impiego soprattutto per gli allestimenti nell'industria alimentare e nell'ingegneria biomedica, di laboratorio e nucleare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche