{"product":{"productId":"agid.3850","price":10.2,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=120, L=130,D=M05x10, H=40, ACCIAIO INOX 1.4404BURATTATO SEMILUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio inox
burattato semilucido
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Materiale della maniglia e di fissaggio: acciaio inox A4
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
10,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
burattato semilucido
Chiave in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M5x10
L=Lunghezza
130
T=Altezza di filettatura
10
B
10
Capacità di carico
N
1000
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.
Materiale di fissaggio qualità A4.
Versione
Burattato semilucido.
Nota
Le maniglie in acciaio inox trovano impiego soprattutto per gli allestimenti nell'industria alimentare e nell'ingegneria biomedica, di laboratorio e nucleare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.