{"product":{"productId":"agid.3847","price":14.54,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=350, L=360, D=M06,H=45, ALLUMINIO NATURALE OPACO EANODIZZATO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
naturale
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Design elegante
- Montaggio: dal retro
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Unità di vendita
14,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
360
B
20
Capacità di carico
N
500
H
45
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
12
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.
Nota
Le eleganti maniglie realizzate con profili piatti di alluminio sono particolarmente indicate per macchine, dispositivi, attrezzature, apparecchi e così via.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.