IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
130
B
20
Capacità di carico N
500
H
45
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
10

Descrizione

Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.
Nota
Le eleganti maniglie realizzate con profili piatti di alluminio sono particolarmente indicate per macchine, dispositivi, attrezzature, apparecchi e così via.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche