{"product":{"productId":"agid.16960","price":31.53,"name":"MANIGLIA A STAFFA OVALE, RIMOVIBILE,A=160, L=195, D=M05x16, ALLUMINIO NEROCOMP:ACCIAIO, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ovale
alluminio
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Fissaggio tramite sistema a innesto nel pezzo di riscontro
- La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Unità di vendita
31,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
rimovibile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
COMP
brunito
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M5x16
L=Lunghezza
195
A1
24
A2
7
B
35
B1
13
B2
21
Capacità di carico
N
1000
D1
12
H
58
H1
8
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal lato operatore
Descrizione
Materiale
Maniglia a staffa alluminio ad alluminio ovale EN AW-6060.
Perno di posizionamento in acciaio.
Rosetta in acciaio.
Perno di posizionamento in acciaio.
Rosetta in acciaio.
Versione
Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero.
Perno di posizionamento brunito.
Rosetta brunita.
Perno di posizionamento brunito.
Rosetta brunita.
Nota
Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro.
Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.
Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.
Utilizzo
Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta.
Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.
La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.
La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.
Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.
Montaggio
Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro.
Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.
Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.
Nota disegno
1) posizione sbloccata
2) posizione bloccata
S = Innesto
E = Inserimento a scatto
A = Sollevamento
2) posizione bloccata
S = Innesto
E = Inserimento a scatto
A = Sollevamento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.