{"product":{"productId":"agid.3844","price":11.95,"name":"MANIGLIA A STAFFA OVALE, A=128, L=145,D=M08, ALLUMINIO NERO VERNICIATO APOLVERE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ovale
alluminio
nero
verniciato a polvere
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione ovale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Molto stabili e robuste
Unità di vendita
11,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
128
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
145
T=Altezza di filettatura
14
B
25
B1
17
Capacità di carico
N
1000
H
55
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Versione
verniciatura a polvere colore nero o rosso rubino RAL 3003, anodizzato naturale o burattato lucido.
Nota
Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente. La finitura non trattata burattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.