IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
173
T=Altezza di filettatura
12
B
21
B1
13
Capacità di carico N
1000
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Versione
verniciatura a polvere colore nero o rosso rubino RAL 3003, anodizzato naturale o burattato lucido.
Nota
Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente. La finitura non trattata burattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche