IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Versione 2
outer hole
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
6,6
L=Lunghezza
177
T=Altezza di filettatura
11
B
25
B1
17
Capacità di carico N
1000
H
55
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Versione
colore nero o rosso rubino RAL 3003, verniciato a polvere.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Accessory
Viti idonee per il serraggio di maniglie:
- vite a testa cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche