IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A=Distanza dei fori
112
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
129
T=Altezza di filettatura
14
B
25
B1
17
Capacità di carico N
1000
H
55
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
Versione
verniciatura a polvere colore nero o rosso rubino RAL 3003, anodizzato naturale o burattato lucido.
Nota
Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una presa resistente. La finitura non trattata burattata può essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche