IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cromato
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
260
B
14
Capacità di carico N
1000
H
41

Descrizione

Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
Superficie levigata finemente e cromatura semilucida. Traversino maniglia con rivestimento in plastica.
Nota
Maniglie pregiate per piastre frontali e campi di utilizzo simili.
Nota disegno
1) Rivestimento in plastica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche