{"product":{"productId":"agid.3841","price":16.13,"name":"MANIGLIA A STAFFA ROTONDO, A=136,L=146, D=M05, ACCIAIO CROMATO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
tondo
acciaio
cromato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Impugnature di alta qualità
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
16,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cromato
A=Distanza dei fori
136
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
146
B
14
Capacità di carico
N
1000
H
41
Descrizione
Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
Superficie levigata finemente e cromatura semilucida. Traversino maniglia con rivestimento in plastica.
Nota
Maniglie pregiate per piastre frontali e campi di utilizzo simili.
Nota disegno
1) Rivestimento in plastica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.