IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
188
T=Altezza di filettatura
10
B
12
Capacità di carico N
500
H
40
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio a sezione ovale.
Versione
Superficie opacizzata colore naturale o nero anodizzato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche