{"product":{"productId":"agid.3838","price":7.11,"name":"MANIGLIA A STAFFA OVALE, A=100, L=108,D=M05, ALLUMINIO NATURALE OPACO EANODIZZATO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ovale
alluminio
naturale
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione ovale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
7,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
108
T=Altezza di filettatura
10
B
12
Capacità di carico
N
500
H
40
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Alluminio a sezione ovale.
Versione
Superficie opacizzata colore naturale o nero anodizzato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.