IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
naturale
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
190
T=Altezza di filettatura
10
B
10
Capacità di carico N
500
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06917.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche