{"product":{"productId":"agid.3831","price":16.91,"name":"MANIGLIA A STAFFA AREA UMIDA, A=160,L=194, D=M08X35 RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
area umida
resina termoplastica
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Resistente alla torsione e facile da usare, adatto per le aree umide
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
16,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
area umida
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M8x35
L=Lunghezza
194
B
31
B1
27,5
C
13,5
Capacità di carico
N
1000
H
52
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
S
32
T
20
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
Nero satinato con microstruttura fine.
Nota
Le maniglie sono molto resistenti alla torsione e facili da usare. Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi sono disponibili viti di fissaggio, dadi e rondelle in acciaio inox.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.