IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M5X22
L=Lunghezza
122
B
19
B1
17
C
8,5
Capacità di carico N
1000
H
35
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
S
20
T
13

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
Nero satinato con microstruttura fine.
Nota
Le maniglie sono molto resistenti alla torsione e facili da usare. Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi sono disponibili viti di fissaggio, dadi e rondelle in acciaio inox.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche