IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Versione 1
resistente alle alte temperature
Materiale Corpo base
polyphthalamide
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
170
B
24
C
15,4
Capacità di carico N
1000
H
46,5
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
S
28
T
12
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Boccola in acciaio inox.
Versione
colore nero.
Nota
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Facile da pulire grazie alla sua forma chiusa e liscia (indicata per es. per la produzione alimentare e l'ingegneria biomedica).

La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 250 °C.
Indicato per la sterilizzazione a vapore (sistemi medicali).
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche