{"product":{"productId":"agid.20551","price":7.64,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:B CONFILETTATURA INTERNA, A=120, L=146,D=M06, POLIAMMIDE GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
poliammide
grigio nerastro RAL 7021
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Grande volume, sensazione tattile piacevole e sezione ergonomica
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
7,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
146
B
21
C
11,4
Capacità di carico
N
1000
H
39
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
S
24
T
12
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Thermoplast PA (poliammide), rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola in acciaio o acciaio inox.
Bussola in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Questa maniglia a staffa si contraddistingue per il suo ampio volume e la sua buona presa.
Montaggio
Forma B dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.