IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
122
B
17
C
9,5
Capacità di carico N
1000
H
33
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
S
20
T
9
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale
Thermoplast PA (poliammide), rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Questa maniglia a staffa si contraddistingue per il suo ampio volume e la sua buona presa.
Montaggio
Forma B dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche