IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
146
B
21
C
11,4
Capacità di carico N
1000
H
39
H1
25
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal lato operatore
S
24
Tipo di forma
con foro passante

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro.
Vite e dado in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Questa maniglia a staffa si distingue per il suo ampio volume e la sua piacevole sensazione al tatto.
La Forma A include viti di fissaggio, rondelle e dadi corrispondenti.

La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche