{"product":{"productId":"agid.20551","price":5.92,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:A CON FOROPASSANTE, A=120, L=146, D=M06,POLIAMMIDE GRIGIO NERASTRO RAL7021,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
poliammide
grigio nerastro RAL 7021
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Grande volume, sensazione tattile piacevole e sezione ergonomica
- Montaggio: dal lato di comando
- La forma A contiene viti di fissaggio nonché rondelle e dadi adatti.
Unità di vendita
5,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
146
B
21
C
11,4
Capacità di carico
N
1000
H
39
H1
25
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal lato operatore
S
24
Tipo di forma
con foro passante
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro.
Vite e dado in acciaio o acciaio inox.
Vite e dado in acciaio o acciaio inox.
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Questa maniglia a staffa si distingue per il suo ampio volume e la sua piacevole sensazione al tatto.
La Forma A include viti di fissaggio, rondelle e dadi corrispondenti.
La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
La Forma A include viti di fissaggio, rondelle e dadi corrispondenti.
La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.