{"product":{"productId":"agid.3828","price":41.64,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:A, A=160,L=194, D=M08, ALLUMINIO NATURALEANODIZZATO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
naturale
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello: opacizzato e anodizzato o verniciato a polvere
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
41,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
naturale
Superficie
corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
160
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
194
B
28
C
13,5
Capacità di carico
N
1000
H
52
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
S
32
T
16
Descrizione
Materiale
EN AW-6060.
Versione
Opacizzato e anodizzato o verniciato a polvere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.