{"product":{"productId":"agid.3825","price":261.22,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:A, A=180,L=218, D=M10x40 ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
acciaio inox
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili
- Materiale della maniglia: acciaio inox-microfusione, 1.4308
- Montaggio: dal lato di comando
Unità di vendita
261,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
A=Distanza dei fori
180
D=Materiale di fissaggio
M10x40
B
32
Capacità di carico
N
1000
H
58
H1
15
L
218
S
36
T
18
Descrizione
Materiale
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Sabbiato ed elettrolucidatura semilucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.