IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
con superficie interna soft
Versione 2
area umida
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
Copolimero stirene-etilene-butilene-stirene
Colore Corpo base
nero
COMP
grigio
A=Distanza dei fori
150
D=Foro di montaggio
M8x25
H=Altezza
53
L=Lunghezza
178
B
29
B1
25,5
Capacità di carico N
500
L1
118
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal lato operatore

Descrizione

Materiale
Componenti duri in resina termoplastica, rinforzati con microsfere di vetro. Componente morbido in SEBS.
Versione
Componenti duri colore nero satinato, componenti morbidi grigio basalto.
Nota
Maniglia in poliammide molto resistente ai carichi. Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia
Le viti a testa cilindrica nere galvanizzate, i dadi e le rondelle sono inclusi nella fornitura. Per gli ambienti umidi, il materiale di fissaggio fornito in dotazione è in acciaio inox (1.4301).
Montaggio
Dal lato anteriore.
Su richiesta
Con scritta individuale su componente morbido, stampata o in rilievo. I componenti duri e morbidi sono disponibili in tutti i colori RAL.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche