{"product":{"productId":"agid.3819","price":17.09,"name":"MANIGLIA A STAFFA OBLIQUO, A=140,L=155, D=M06, RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO RAL7035 COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
obliquo
resina termoplastica
grigio luce RAL 7035
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Montaggio possibile anche in spazi ristretti
- Montaggio: dal retro
- Bussola filettata in ottone
Unità di vendita
17,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
obliquo
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
155
B
37
Capacità di carico
N
1000
H
60
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Bussola filettata in ottone.
Versione
grigio scuro o grigio chiaro.
Nota
Maniglia obliqua massiccia in poliammide. La parte tubolare e il piede della maniglia formano una sola unità. Le superfici di appoggio oblique consentono il montaggio anche in spazi ristretti, come negli angoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.