IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad arco
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
A=Distanza dei fori
119
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
150
B
25
C
33
Capacità di carico N
1000
H
43,5
L1
98
Maniglia a staffa: sezione
arcuata
Montaggio
dal retro
R
94
T
10

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, grigio nerastro.
Bussola in acciaio, zincata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche