{"product":{"productId":"agid.3813","price":36.88,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=140, L=168, D=M08ALLUMINIO ANODIZZATO NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
alluminio
anodizzato nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello anodizzato di pregio, sabbiato con microsfere di vetro, finitura semilucida
- Montaggio: dal retro
Unità di vendita
36,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato nero
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
168
B
25
Capacità di carico
N
1000
H
53
H1
36
S
28
T
15
Descrizione
Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
modello anodizzato di pregio, sabbiato con microsfere di vetro, finitura semilucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.