IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
144
B
22
Capacità di carico N
1000
H
46
H1
31
S
24
T
12

Descrizione

Materiale
Profilo in alluminio EN AW-6060.
Versione
modello anodizzato di pregio, sabbiato con microsfere di vetro, finitura semilucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche