IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad arco
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
A=Distanza dei fori
114
D=Foro di montaggio
6,5
L=Lunghezza
134
B
28
C
29
Capacità di carico N
1000
D1
10,5
H
48
L1
92
Maniglia a staffa: sezione
U-form
Montaggio
dal lato operatore
R
117
R1
79
S
15
T
6,5

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche