IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia ad arco
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
177-182
L=Lunghezza
208
B
30
Capacità di carico N
1000
D
8,5
H
48,1
H1
31
SW
13,2
T
14
T1
9

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, nera.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche