IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
resistente alle alte temperature
Materiale Corpo base
polyphthalamide
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
132
D=Foro di montaggio
9
L=Lunghezza
154
B
27
C
11
Capacità di carico N
1500
H
44
L1
112
SW
13
T
16
T1
8

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche