{"product":{"productId":"agid.3804","price":4.37,"name":"MANIGLIA A STAFFA, A=150, L=172, D=9,POLIPROPILENE GRIGIO NERASTRO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
polipropilene
grigio nerastro
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Fissaggio tramite un vite cilindrica o un dado esagonale
- Montaggio lato di comando o dal retro
Unità di vendita
4,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
grigio nerastro
A=Distanza dei fori
150
D=Foro di montaggio
9
L=Lunghezza
172
B
27
C
11
Capacità di carico
N
800
H
44
L1
132
Montaggio
possibile da entrambi i lati
SW
13
T
16
T1
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro o PP (polipropilene), rinforzato con fibra di vetro
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Su richiesta
Altri colori disponibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.