IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza dei fori
150
D=Foro di montaggio
9
L=Lunghezza
172
B
27
C
11
Capacità di carico N
1500
H
44
L1
132
Montaggio
possibile da entrambi i lati
SW
13
T
16
T1
8

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro o PP (polipropilene), rinforzato con fibra di vetro
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Su richiesta
Altri colori disponibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche