{"product":{"productId":"agid.3801","price":5.68,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:B, A=132,L=163, D=8,5 RESINA TERMOPLASTICA, NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
resina termoplastica
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione angolare
- Montaggio: dal lato di comando
- Bussola filettata in ottone
Unità di vendita
5,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
132
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
163
B
31
B1
20
Capacità di carico
N
950
D1
13,5
H
45
L1
101
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
S
6,7
T
8
T1
22
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
Maniglia a staffa e tappo colore nero.
Su richiesta
Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.