{"product":{"productId":"agid.3801","price":3.11,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:B, A=93,5,L=119,5, D=6,8 RESINA TERMOPLASTICA,NERO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
resina termoplastica
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione angolare
- Montaggio: dal lato di comando
- Bussola filettata in ottone
Unità di vendita
3,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
B
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
93,5
D=Foro di montaggio
6,8
L=Lunghezza
119,5
B
26
B1
17
Capacità di carico
N
500
D1
12
H
35
L1
67,5
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
S
5,8
T
4,5
T1
19
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
Maniglia a staffa e tappo colore nero.
Su richiesta
Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.