IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
117
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
145
B
29
B1
19
Capacità di carico N
870
H
40
L1
89
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
S
6,4
T2
16

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Maniglia a staffa e tappo colore nero.
Su richiesta
Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche