{"product":{"productId":"agid.3801","price":3.39,"name":"MANIGLIA A STAFFA, FORMA:A, A=93,5,L=119,5, D=M06 RESINA TERMOPLASTICA,NERO, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
resina termoplastica
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione angolare
- Montaggio: dal retro
- Bussola filettata in ottone
Unità di vendita
3,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Forma
A
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
93,5
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
119,5
B
26
B1
17
Capacità di carico
N
320
H
35
L1
67,5
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
S
5,8
T2
15,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Bussola filettata in ottone.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Maniglia a staffa e tappo colore nero.
Su richiesta
Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.