IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
165
B
25
Capacità di carico N
500
H
58
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in ottone o acciaio zincato.
Versione
Finitura lucida.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche