{"product":{"productId":"agid.22279","price":15.66,"name":"MANIGLIA A STAFFA OVALE, A=128, L=141,D=M06, RESINA TERMOINDURENTE NERO,COMP:ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a staffa
ovale
resina termoindurente
nero
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Montaggio: dal retro
- Sezione ovale
- Temperatura di utilizzo costante 140 °C
Unità di vendita
15,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
Superficie
componente
grezzo
A=Distanza dei fori
128
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
141
B
21
B1
13
Capacità di carico
N
500
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
9
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante 140 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.