IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
ovale
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie componente
passivate blu
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M6
L=Lunghezza
133
B
21
B1
13
Capacità di carico N
500
H
50
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
T
9

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante 140 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche