IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Colore Corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
125
D=Foro di montaggio
M10
L=Lunghezza
147
B
22
Capacità di carico N
1000
D2
16
H
53
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
R
24
T
18

Descrizione

Materiale
GJS 400.
Versione
Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche