IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Colore Corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
112
D=Foro di montaggio
M8
L=Lunghezza
132
B
20
Capacità di carico N
1000
D2
14
H
47
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
R
22
T
15

Descrizione

Materiale
GJS 400.
Versione
Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche