{"product":{"productId":"agid.3785","price":2.75,"name":"POMELLO A LOBI DI.3 D=M10 D1=50 H=25,FORMA:K RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
14
D2
20
H1
18
Descrizione
Materiale
Pomello in resina termoplastica, antracite.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.