{"product":{"productId":"agid.3785","price":1.61,"name":"POMELLO A LOBI DI.1 D=M06 D1=32 H=17,FORMA:K RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
9
D2
15
H1
12
Descrizione
Materiale
Pomello in resina termoplastica, antracite.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.