IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con chiave
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro
D1=Diametro esterno
68
D=Filettatura
M10
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17

Descrizione

Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio.
Versione
Maniglia nera.
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.
La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).
La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta
Altre versioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche